メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50

クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50 CDVDS50
通常単価(税別)
318
税込単価
350
通常出荷日:4日目

【特長】・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

CDVDS50
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CDVDS50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径使用温度範囲(℃)使用圧力JANコードトラスココード質量材質
CDVDS50505~60無圧4997983110016850-582660g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
CDVDS50
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:50
・使用温度範囲(℃):5~60
・使用圧力:無圧
・JIS K6739規格
・JANコード:4997983110016
・トラスココード:850-5826
・質量:60g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50の型番CDVDS50のページです。 型番CDVDS50に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50
クボタケミックス 透明 DV ソケット 透明 DV-DS 40
DV継手 ソケット DV-DS
DV継手 ソケット DV DS
クボタケミックス DV エルボ 透明 DV-DL 50
ソケット HT DV DS
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスアロン化成クボタケミックスアロン化成
通常価格318216133 -61 -618300 -
通常出荷日4日目7日目1日目5日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト