メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング入 100φ

通常単価(税別)
6,336
税込単価
6,970
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・許容荷重(N):2000・取付ピッチ(mm):80x80・取付穴径(mm):11・取付ピ...

詳細を確認

型番:

CB-G100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-G100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB-G100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,336
( 6,970 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(N):2000
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付穴径(mm):11
・取付ピッチ(mm):80x80
・取付穴径(mm):11
・許容荷重(N):2000
・金具高さ(mm):95
・車輪取付総高(mm):145
・ベアリング入
・自在式
・プレート式
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:鋳鉄車輪

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング入 100φの型番CB-G100のページです。 型番CB-G100に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング入 100φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング入 100φ
ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング入 150φ
ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング無 100φ
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ
ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 100φ
ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 150φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格6,3367,8345,5042,6204,0796,580
通常出荷日3日目3日目4日目3日目1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト