メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8 CAT23SHL
通常単価(税別)
1,197
税込単価
1,317
通常出荷日:7日目

【特長】・工場内のエアー配管や空気工具の接続用ワンタッチ接続スリーブロック付カップリング・内部構造を改...

詳細を確認
  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。

型番:

CAT23SHL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAT23SHLの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット
取付形状
ホースニップル
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質
二トリルゴム(NBR)
-
-

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)適用ホースサイズ(インチ)最大衝撃圧力(MPa)使用温度範囲トラスココード質量材質
CAT23SHL1.03/81.5-20~+80℃838-5522108g本体材質:鋼鉄製、メッキ:クロムメッキ、シール材質:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

表示件数
型番
CAT23SHL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場内のエアー配管や空気工具の接続用ワンタッチ接続スリーブロック付カップリング
・内部構造を改善し流量の増量を実現しました。
【用途】
・流体継手
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0
・適用ホースサイズ(インチ):3/8
・最大衝撃圧力(MPa):1.5
・スリーブロック付き
・使用温度範囲:-20~+80℃
・片バルブ
・トラスココード:838-5522
・質量:108g
【材質/仕上】
・本体材質:鋼鉄製
・メッキ:クロムメッキ
・シール材質:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8の型番CAT23SHLのページです。 型番CAT23SHLに関する仕様情報を記載しております。
ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ ホース取付用 適用サイズ:3/8
クイックカップリング AT TYPE ソケットSM 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSF 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSA・SB 鉄スリーブ
シリーズ315 eSafe おねじ取付用カップリング
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業セインジャパン
通常価格1,197986 -1,026 -898 -958 -3,378 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットソケットソケットソケットソケットソケット(メス)
取付形状ホースニップルオネジホースニップルメネジナット締込タイプめねじタイプ
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)スチール
シール材質二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト