メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0 CAT21SAL
通常単価(税別)
1,219
税込単価
1,341
通常出荷日:3日目

【特長】・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用スリーブロック付ワンタッチ接続カップリング・内部構造...

詳細を確認
  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。

型番:

CAT21SAL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAT21SALの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット
取付形状
ナット締込タイプ
本体材質
[スチール] 鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質
二トリルゴム(NBR)
-
-

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)最大衝撃圧力(MPa)適用ホースサイズ内径X外径(mm)使用温度範囲トラスココード質量材質
CAT21SAL1.0 1.5 5.0x8.0-20~+80℃838-550198g本体材質:鋼鉄製、メッキ:クロムメッキ、シール材質:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

表示件数
型番
CAT21SAL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,219
( 1,341 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用スリーブロック付ワンタッチ接続カップリング
・内部構造を改善し流量の増量を実現しました。
【用途】
・流体継手
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.0
・最大衝撃圧力(MPa):1.5
・適用ホースサイズ内径X外径(mm):5.0x8.0
・スリーブロック付き
・使用温度範囲:-20~+80℃
・片バルブ
・トラスココード:838-5501
・質量:98g
【材質/仕上】
・本体材質:鋼鉄製
・メッキ:クロムメッキ
・シール材質:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 流体継手以外の目的で使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0の型番CAT21SALのページです。 型番CAT21SALに関する仕様情報を記載しております。
ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナック スリーブロック式ワンタッチカップリング AT型 鉄スリーブ 内径5.0×外径8.0
シリーズ320 ウレタンホース取付用ニップル
クイックカップリング AT TYPE ソケットSM 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSH 鉄スリーブ
クイックカップリング AT TYPE ソケットSF 鉄スリーブ
タケノコ型カップリング 鋼鉄(クロムメッキ)
メーカー長堀工業セインジャパン長堀工業長堀工業長堀工業エスコ
通常価格1,2191,410 -986 -1,026 -898 -785 -
通常出荷日3日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグ(オス)ソケットソケットソケットソケット(メス)
取付形状ナット締込タイプホース取付用オネジホースニップルメネジホース取付用
本体材質鋼鉄(クロムメッキ)スチール鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質二トリルゴム(NBR)なし二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)二トリルゴム(NBR)NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト