ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×600mm 木製用

通常単価(税別)
5,3865,175
税込単価
5,9255,693
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・木扉用にビス穴加工を施した丸棒の貫抜きです。【用途】・木製扉などに取り付けられる丸棒貫抜きで...

詳細を確認

型番:

C-470-60E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-470-60Eの仕様・寸法情報

種類
貫抜
材質
スチール
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-470-60E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3865,175
( 5,693 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木扉用にビス穴加工を施した丸棒の貫抜きです。
【用途】
・木製扉などに取り付けられる丸棒貫抜きです。
【商品仕様】
・径(mm):16
・長さ(mm):600
・長さ(mm):600
・径(mm):16
・トラスココード:811-0911
・質量:1kg
【材質/仕上】
・材質:鉄
・仕上:ユニクロ
【セット内容/付属品】
・ユニクロ皿木ネジ 3.5×20

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×600mm 木製用の型番C-470-60Eのページです。 型番C-470-60Eに関する仕様情報を記載しております。
MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×600mm 木製用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×600mm 木製用
MK ユニクロ丸棒貫抜 16φ×300mm 木製用
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm
MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社トラスコ中山
通常価格5,3863,35523,26752,28678,1246,959 -
通常出荷日5日目1日目6日目6日目6日目1日目
種類貫抜貫抜貫抜貫抜貫抜貫抜
材質スチールスチールステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト