メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フクハラ スーパートラップ用屋外用カバー

型番:

C220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C220の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
C2202801651004582207732251851-043085gPVC

型番リスト

表示件数
型番
C220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,397
( 8,137 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水仕様です。
【用途】
・スーパートラップ用防水カバー。
【商品仕様】
・幅(mm):280
・奥行(mm):165
・高さ(mm):100
・屋外用防水
・JANコード:4582207732251
・トラスココード:851-0430
・質量:85g
【材質/仕上】
・PVC

ご注意

  • スーパートラップ専用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ スーパートラップ用屋外用カバーの型番C220のページです。 型番C220に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ スーパートラップ用屋外用カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ スーパートラップ用屋外用カバー
センサー付スーパートラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー ADP4401C
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格7,39772,09036,28645,931 -33,4272,523,845
通常出荷日7日目3日目9日目3日目〜在庫品1日目〜10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト