ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
【用途】
・シートの裾に取付け煽りを押える。
【商品仕様】
・品名:チェーンスステンレス3パイ
・寸法(mm):30000.0×11.0×11.0
・寸法(mm):30000.0×11.0×11.0
・JANコード:4909055693303
・トラスココード:108-0392
・質量:4590g
【材質/仕上】
・ステンレス

日本メカケミカル
脱脂洗浄剤 メカファインメイト

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
ラスジェット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロン
大型カーテンレール
0通常価格(税別):6,430円~

岡田装飾金物
岡田 Cテンバー 4m
0通常価格(税別):5,385円

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

テラモト
ベルトパーテーションスタンド ベルト
0通常価格(税別):19,177円

トラスコ中山
ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm
0通常価格(税別):30,043円~

エスコ
ロールスクリーン(遮光/アイボリー)
0通常価格(税別):14,700円

スガツネ工業
ステンレス 折りたたみ棚受 EBN型 重量用
0通常価格(税別):7,790円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
5通常価格(税別):2,483円~

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,519円~