17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エスロン ボールバルブ フランジ式 本体PVC OリングEPDM

通常単価(税別)
2,84211,497
税込単価
3,12612,647
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・樹脂製のボールバルブです・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れてお...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842
( 3,126 )
4日目
3,350
( 3,685 )
4日目
4,351
( 4,786 )
4日目
11,497
( 12,647 )
1日目
10,629
( 11,692 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のボールバルブです
・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に
【商品仕様】
・JIS10Kフランジ
・最高使用圧力1.0Mpa
・最高使用温度:50℃
【材質】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
・Oリング:EPDM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン ボールバルブ フランジ式 本体PVC OリングEPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン ボールバルブ フランジ式 本体PVC OリングEPDM
エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32
エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40
PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM
エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,842-5,89811,3042,634 -3,072 -7,822
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 禁油--耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油該当なし
本体形状ストレート--ストレートストレートストレート
本体材質PVC--PVCPVCPVC
使用流体水 / 薬品--水 / 薬品水 / 薬品水 / 薬品
呼び圧力10K--10K10K-
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト