17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TS ブリッジコンベヤ用 交換ローラーφ45 BRAPR45

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TS ブリッジコンベヤ用 交換ローラーφ45

販売終了

型番

BRAPR45

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ブリッジコンベヤ(BRA)の交換部品です。
【商品仕様】
・ブリッジコンベヤ用交換ローラーφ45
・質量:0.49kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
長ローラ
長ローラ種類
ストレート
特性
標準
ローラ材質
アルミニウム
表面処理
なし
ライニング
なし
軸種類
シャフト
ベアリング材質
スチール
外径 D(φ)
45
幅 W(mm)
350

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト