メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS ステンレス製U型ブラケット U3型

型番:

BKUU3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKUU3の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品 種類
ブラケット

商品情報

製品仕様

型番切り込み幅質量
BKUU312.5mm0.035kg

型番リスト

表示件数
型番
BKUU3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り込み幅12.5mmです。
【商品仕様】
・ステンレス製U型ブラケットU3型
・質量:0.035kg

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS ステンレス製U型ブラケット U3型の型番BKUU3のページです。 型番BKUU3に関する仕様情報を記載しております。
TS ステンレス製U型ブラケット U3型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS ステンレス製U型ブラケット U3型
TS ステンレス製U型ブラケット U2型
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型Ф50X3.5T 幅400 3M
TS スチールローラーφ76.3-W400(シャフト付き)
スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)
ローラー型
メーカーテラウチテラウチ三鈴工機テラウチオークラ輸送機太陽工業
通常価格66166186,9987,110-8,365 -
通常出荷日7日目7日目7日目9日目11日目7日目
種類関連部品関連部品--ローラ-
関連部品 種類ブラケットブラケット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト