17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

MK 真鍮半回転取手 小小 GB B-70-082

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MK 真鍮半回転取手 小小 GB

販売終了

型番

B-70-082

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使用していない時は小口などに収納され外観的にすっきりします。
【用途】
・扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない時に。
【商品仕様】
・幅(mm):14
・長さ(mm):66.5
・長さ(mm):66.5
・トラスココード:811-0904
・質量:30g
【材質/仕上】
・材質:真鍮イモノ
・仕上:GB
【セット内容/付属品】
・ステン皿木ネジ2.7×16

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト