17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900 B5ND900

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

通常単価(税別)
14,688
税込単価
16,157
通常出荷日:4日目

【特長】・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
  • 材質2
    防虫網:ステンレス(PW-S304)
  • 材質3
    換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
  • 商品タイプ詳細
    フロア換気口
  • JANコード
    4968957599892
  • トラスココード
    849-3530
  • 質量(g)
    2100.0

型番:

B5ND900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5ND900の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質1
本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2
防虫網:ステンレス(PW-S304)
材質3
換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
商品タイプ詳細
フロア換気口
JANコード
4968957599892
トラスココード
849-3530
質量(g)
2100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B5ND900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,688
( 16,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
・防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
・換気量を調整できる換気調整板付です。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×900×15
・下張り開口寸法(mm):160×860
・開口率(%):26.5
・換気面積(cm2/台):365
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599892
・トラスココード:849-3530
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・防虫網:ステンレス(PW-S304)
・換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ4×20):6本
・ゴムスペーサー(t3):8個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900の型番B5ND900のページです。 型番B5ND900に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格14,68811,1846,96811,5458,43420,538
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他--その他--
材質1本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー--本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー--
材質2防虫網:ステンレス(PW-S304)--防虫網:ステンレス(PW-S304)--
材質3換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール-----
商品タイプ詳細フロア換気口--フロア換気口--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト