17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900 B5N900

ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

通常単価(税別)
11,545
税込単価
12,700
通常出荷日:4日目

【特長】・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
  • 材質2
    防虫網:ステンレス(PW-S304)
  • 商品タイプ詳細
    フロア換気口
  • JANコード
    4968957599977
  • トラスココード
    849-3527
  • 質量(g)
    1800.0

型番:

B5N900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5N900の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質1
本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2
防虫網:ステンレス(PW-S304)
商品タイプ詳細
フロア換気口
JANコード
4968957599977
トラスココード
849-3527
質量(g)
1800.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B5N900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,545
( 12,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
・防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×900×15
・下張り開口寸法(mm):160×860
・開口率(%):26.5
・換気面積(cm2/台):365
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599977
・トラスココード:849-3527
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・防虫網:ステンレス(PW-S304)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ4×20):6本
・ゴムスペーサー(t3):8個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900の型番B5N900のページです。 型番B5N900に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300
ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格11,5458,43414,68811,1846,96831,270
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他-その他---
材質1本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー-本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー---
材質2防虫網:ステンレス(PW-S304)-防虫網:ステンレス(PW-S304)---
商品タイプ詳細フロア換気口-フロア換気口---
JANコード4968957599977-4968957599892---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト