ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

  • 種類
    カラビナ・スナップフック
  • カラビナ・スナップフック詳細
    ロックなし
  • 材質
    ステンレスSUS304
  • 仕上げ
    バレル研磨仕上げ
  • 寸法t (mm)
    6.5
  • トラスココード
    849-1048
  • W(mm)
    28
  • 使用荷重(kN)
    0.59
  • d(mm)
    12
  • D(mm)
    8
  • L(mm)
    88
  • S(mm)
    10
  • JANコード
    4982970401376
  • 質量(g)
    64

型番:

B-531
解除
数量:

B-531の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
ステンレスSUS304
仕上げ
バレル研磨仕上げ
寸法t(mm)
6.5
トラスココード
849-1048
W(mm)
28
使用荷重(kN)
0.59
d(mm)
12
D(mm)
8
L(mm)
88
S(mm)
10
JANコード
4982970401376
質量(g)
64
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-531
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)の型番B-531のページです。 型番B-531に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
チェーンフックとして
4
満足度:4.0
チェーンの好きな位置にハンマーで叩いて取り付けられるので、とても扱いやすいです。叩いて閉じた後は、フックが開くこともあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9171,9047018045555,788
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
種類カラビナ・スナップフックスイベル・スナップカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートターンバックル
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしダブルフック
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)
仕上げバレル研磨仕上げバレル研磨仕上げバレル研磨仕上げバレル研磨仕上げ電解研磨仕上げバレル研磨仕上げ
寸法t(mm)6.510----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました