メカニカル部品技術窓口

確定しました

タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅400mm

タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅400mm B3812L400501500
通常単価(税別)
27,467
税込単価
30,214
通常出荷日:14日目

【特長】・L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】・省スペースの設置に。【商品仕様...

詳細を確認
  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

型番:

B3812L400501500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B3812L400501500の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ当たりの強度(kg)
90
フレーム 種類
ストレート
-
-

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)トラスココード質量材質/仕上
B3812L4005015005038.19040015001.2126-282026.49kgフレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装

型番リスト

表示件数
型番
B3812L400501500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,467
( 30,214 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
【用途】
・省スペースの設置に。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):90
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):1500
・肉厚(mm):1.2
・トラスココード:126-2820
・質量:26.49kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)
・メラミン焼付塗装

ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅400mmの型番B3812L400501500のページです。 型番B3812L400501500に関する仕様情報を記載しております。
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅400mm
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm
タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mm
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅450mm
メーカー太陽工業太陽工業太陽工業ミスミテラウチテラウチ
通常価格27,46717,26738,8956,570 -9741,845
通常出荷日14日目14日目7日目5日目〜7日目7日目
種類ローラローラローラローラ--
ローラ当たりの強度(kg)90120----
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト