メカニカル部品技術窓口

確定しました

タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm

タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm B3812L300501000
通常単価(税別)
17,267
税込単価
18,994
通常出荷日:14日目

【特長】・L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。【用途】・省スペースの設置に。【商品仕様...

詳細を確認
  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

型番:

B3812L300501000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B3812L300501000の仕様・寸法情報

種類
ローラ
ローラ当たりの強度(kg)
120
フレーム 種類
ストレート
-
-

商品情報

製品仕様

型番ピッチ(mm)ローラー径(mm)ローラー耐荷重(kg/本)ローラー幅(W)(mm)機長(mm)肉厚(mm)トラスココード質量材質/仕上
B3812L3005010005038.112030010001.2126-279914.66kgフレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装

型番リスト

表示件数
型番
B3812L300501000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,267
( 18,994 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
【用途】
・省スペースの設置に。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):50
・ローラー径(mm):38.1
・ローラー耐荷重(kg/本):120
・ローラー幅(W)(mm):300
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):1.2
・トラスココード:126-2799
・質量:14.66kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)
・メラミン焼付塗装

ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用ください。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mmの型番B3812L300501000のページです。 型番B3812L300501000に関する仕様情報を記載しております。
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm
TS スチールローラシャフトツキ ローラ幅300mm
タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mm
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
TS 樹脂製ローラーφ38-W300(シャフト付き)
TS アルミローラシャフトツキ ローラ幅300mm 極小物搬送向
メーカー太陽工業テラウチ太陽工業ミスミテラウチテラウチ
通常価格17,26797438,8956,570 -2,8471,196
通常出荷日14日目7日目7日目5日目〜9日目7日目
種類ローラ-ローラローラ--
ローラ当たりの強度(kg)120-----
フレーム 種類ストレート-ストレートストレート--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト