ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)

型番:

B-304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-304の仕様・寸法情報

材質
ステンレスSUS304
ねじの呼び(M)
6
表面処理
電解研磨
参考使用荷重(kgf)
0.49
ねじ部長さ B(mm)
14
トラスココード
849-0969

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
B-304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888
( 977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)の型番B-304のページです。 型番B-304に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)
ステンレス 角ターンバックルプール用
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格8881,3004,6625,7887011,904
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
材質ステンレスSUS304-----
ねじの呼び(M)6-----
表面処理電解研磨-----
参考使用荷重(kgf)0.49-----
ねじ部長さ B(mm)14-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト