ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水本 ステンレス グランドフックTFA 11mm×10mm (2個入)【2個入り】

型番:

B-2004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

B-2004の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番A(mm)D(mm)D1(mm)L(mm)B(mm)D2(mm)W(mm)使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質/仕上
B-2004173.8111142100.054982970420049849-08955g材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
B-2004
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
【用途】
・テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
【商品仕様】
・A(mm):17
・d(mm):3.8
・D1(mm):1
・L(mm):11
・B(mm):14
・D2(mm):2
・W(mm):10
・使用荷重(kN):0.05
・JANコード:4982970420049
・トラスココード:849-0895
・質量:5g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス グランドフックTFA 11mm×10mm (2個入)の型番B-2004のページです。 型番B-2004に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス グランドフックTFA 11mm×10mm (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス グランドフックTFA 11mm×10mm (2個入)
ステンレス グランドフック
水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)
グランドフック
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格880620 -1,353316 -555796
通常出荷日7日目1日目7日目1日目〜2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト