ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入)

水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入) B-1990
通常単価(税別)
2,121
税込単価
2,333
通常出荷日:7日目

【特長】・一本のワイヤーに取り付けます。【用途】・六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定しま...

詳細を確認

型番:

B-1990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1990の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番A(mm)D(mm)L(mm)ねじ径レンチサイズ適合ワイヤー径(mm)JANコードトラスココード質量材質/仕上
B-19904.31512M843~44982970419906849-089213g材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
B-1990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,121
( 2,333 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本のワイヤーに取り付けます。
【用途】
・六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。
【商品仕様】
・A(mm):4.3
・D(mm):15
・L(mm):12
・ねじ径:M8
・レンチサイズ:4
・適合ワイヤー径(mm):3~4
・JANコード:4982970419906
・トラスココード:849-0892
・質量:13g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入)の型番B-1990のページです。 型番B-1990に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入)
水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)
水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所エスコ水本機械製作所
通常価格2,1212,7271,3009803,464796
通常出荷日7日目1日目2日目7日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト