ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】・同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。【用途】・チェーン・ロープなどの...
詳細を確認| 型番 | 使用荷重(kN) | D(mm) | JANコード | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| B-1881 | 1.47 | 5 | 4982970418817 | 14.000 |
| B-1886 | 6.37 | 11 | 4982970418862 | 167.000 |
| B-1880 | 0.88 | 4 | 4982970418800 | 8.000 |
| B-1885 | 5.88 | 10 | 4982970418855 | 122.000 |
| B-1888 | 8.33 | 13 | 4982970418886 | 283.000 |
| B-1879 | 0.69 | 3 | 4982970418794 | 3.000 |
| B-1882 | 2.45 | 6 | 4982970418824 | 23.000 |
| B-1883 | 3.43 | 8 | 4982970418831 | 62.000 |
| B-1887 | 7.35 | 12 | 4982970418879 | 223.000 |
【特長】
・同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。
【用途】
・チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):544円

アイアイ
スプリングフック
4.8通常価格(税別):146円~

フジワラ
パッドアイ(SUS304)
4通常価格(税別):360円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~