17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
  • ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8563,102
税込単価
9423,412

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。・枠を回転させると、ゆる...

詳細情報を確認する
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

W(mm)

ねじ径

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

L(mm)

S(mm)

JANコード

質量(g)

L1(mm)

L2(mm)

最小発注数量
849-0846
8.5
M-3
0.15
20
37.5
45
4.5
4982970417315
10
74
98
1個
849-0998
19
W-1/4
0.78
45
75
90
9
4982970401888
96
141
200
1個
849-0999
21
W-5/16
1.18
60
100
120
10
4982970401895
180
180
260
1個
849-1000
26
W-3/8
1.57
75
120
150
13
4982970401901
300
230
330
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
2日目
1,320
( 1,452 )
2日目
2,346
( 2,581 )
2日目
3,102
( 3,412 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤーロープの張り具合を調節します。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ
埋込みフック B-148
埋込みフック(A-528/B-527)
ステンレス SUS304 アイプレート
ステンレス 楕円リンク Bタイプ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格856-1,526 -4,8633,273 -420 -320 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目〜7日目
種類ターンバックルターンバックルフック座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート-
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ仕上げ:電解研磨仕上げ仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト