メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm (1個入)

通常単価(税別)
2,589
税込単価
2,848
通常出荷日:1日目

【特長】・未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。【用途】・コンクリートや鋼板の溝蓋...

詳細を確認

型番:

B-1637
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1637の仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
90
詳細材質
SUS304
本体 表面処理
ヘアライン仕上
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-1637
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,589
( 2,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。
【用途】
・コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
【商品仕様】
・H(mm):38.5
・W(mm):64
・W(mm):64
・A1(mm):33
・A2(mm):20
・A3(mm):12
・B3(mm):69
・T2(mm):3
・a(mm):20
・d(mm):4.3
・B2(mm):90
・B1(mm):103
・T1(mm):2.5
・T3(mm):7
・JANコード:4982970416370
・トラスココード:848-9993
・質量:130g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:ヘアーライン仕上げ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm (1個入)の型番B-1637のページです。 型番B-1637に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm (1個入)
ステンレス 上げ蓋取手BOX付
M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
111x30x58mm 揚げ蓋取っ手(ステンレス製)
角型1号取手 A-1
スプリング入革取手 A-84
メーカー水本機械製作所水本機械製作所エスコエスコタキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,5895,4451,9274,2327222,572 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形-特殊形標準形特殊形
本体 材質ステンレスSUS304-ステンレスその他その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100--101~150~100151~200
取付ピッチ P(mm)90--10187-
詳細材質SUS304---亜鉛合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト