17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレス(SUS304) カラビナ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【ステンレス カラビナ】

<型番:B-150>

  • 使用荷重(kN):1.32
  • 材質:ステンレス(SUS304)

<型番:B-151>

  • 使用荷重(kN):2.11
  • 材質:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数

トラスココード

使用荷重(kN)

S(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
849-0816
1.32
21
4982970400836
153
1個
849-0817
2.11
19
4982970400843
164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1703,732
( 4,105 )
7日目
6,1914,472
( 4,919 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングフックです。
・バネの力で開口部分が戻ります。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304) カラビナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス(SUS304) カラビナ
カラビナ B-2657
カラビナ(黒色塗装)
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス コの字クランプ
オーバルキャッチC型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格5,170-9,0326,267 -4,6627,6612,982
通常出荷日7日目1日目1日目2日目4日目1日目
W(mm)363636144017.5
D(mm)1010108.288
L(mm)909090149.54446
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト