17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス ウォールフックIP型 38.5mm×53mm (1個入) B-1463

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス ウォールフックIP型 38.5mm×53mm (1個入)

販売終了

型番

B-1463

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フック部には、外れ止め付です。
【用途】
・壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
【商品仕様】
・d(mm):6.2
・L1(mm):53
・S(mm):15
・L2(mm):35
・W1(mm):38.5
・使用荷重(kN):0.20
・d2(mm):4.5
・H(mm):35
・R(mm):4
・W2(mm):23
・t(mm):7.2
・T(mm):5
・JANコード:4982970414635
・トラスココード:849-0797
・質量:102g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト