ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス ウォールフックIP型 32mm×42mm (1個入)

型番:

B-1462
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

B-1462の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
ステンレスSUS304
仕上げ
バレル研磨仕上げ
寸法t(mm)
4.5
トラスココード
849-0796
使用荷重(kN)
0.1
d(mm)
5.2
H(mm)
23
S(mm)
10
T(mm)
3.5
JANコード
4982970414628
質量(g)
28
L1(mm)
42
R(mm)
2.5
W1(mm)
32
W2(mm)
20
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
B-1462
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部には、外れ止め付です。
【用途】
・壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ウォールフックIP型 32mm×42mm (1個入)の型番B-1462のページです。 型番B-1462に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ウォールフックIP型 32mm×42mm (1個入)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
荷物かけ
5
満足度:5.0
耐久性もよくしっかりしたつくりです。 取り付けネジがついていると良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ウォールフックIP型 32mm×42mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格6689171,904555701804
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックスイベル・スナップ座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
仕上げバレル研磨仕上げバレル研磨仕上げバレル研磨仕上げ電解研磨仕上げバレル研磨仕上げバレル研磨仕上げ
寸法t(mm)4.56.510---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト