ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm (1個入)

通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:1日目

【特長】・六角穴付き止めネジで固定します。【用途】・コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃によ...

詳細を確認

型番:

B-1231
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1231の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B-1231
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付き止めネジで固定します。
【用途】
・コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
【商品仕様】
・A(mm):39
・B(mm):19
・D(mm):4.5
・L(mm):42
・W(mm):25
・C(mm):10.5
・ねじ径:M8
・h(mm):20
・d(mm):10
・W1(mm):7
・W2(mm):6
・T(mm):2
・P(mm):31
・H(mm):13.5
・JANコード:4982970412310
・トラスココード:849-0764
・質量:90g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm (1個入)の型番B-1231のページです。 型番B-1231に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm (1個入)
水本 ステンレス ロングネジシャックルB-635 (1個入)
水本 ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ60mm (2個入)
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーフック 全長65mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,2899041,080555917796
通常出荷日1日目7日目1日目2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト