17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm(1個入) B-1146

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水本 ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm(1個入)

販売終了

型番

B-1146

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・細目タイプにもご使用できます。
・差し込むだけのワンタッチタイプです。
【用途】
・グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
【商品仕様】
・L(mm):70
・W(mm):20
・適用の高さ(mm):32~45
・W1(mm):16
・T(mm):1.5
・H(mm):47.5
・JANコード:4982970411542
・トラスココード:849-0753
・質量:36g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト