ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

水本 ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm (1個入)

水本 ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm (1個入) B-097
通常単価(税別)
479
税込単価
527
通常出荷日:11日目

【特長】・スタンダードなスプリングフックです。【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、...

詳細を確認

型番:

B-097
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-097の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479
( 527 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなスプリングフックです。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【商品仕様】
・D(mm):6
・L(mm):61
・S(mm):9
・W(mm):31.5
・d1(mm):6.5
・使用荷重(kN):0.78
・d2(mm):9
・JANコード:4982970400584
・トラスココード:849-0733
・質量:28g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm (1個入)の型番B-097のページです。 型番B-097に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm (1個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm 1個入
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径6mm長さ61mm
水本 ステンレス スナップフックB型 線径5mm長さ53mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径8mm長さ80mm 1個入
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4797017763891,4461,235
通常出荷日11日目1日目5日目11日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト