メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

型番:

AP200W
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AP200Wの仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
配管パテ・シール材

型番リスト

表示件数
型番
AP200W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185
( 204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
【用途】
・エアコン用シールパテ。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・容量(kg):0.2
・JANコード:4518301056801
・トラスココード:786-7727
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kgの型番AP200Wのページです。 型番AP200Wに関する仕様情報を記載しております。
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kgのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
配管の隙間埋め
5
満足度:5.0
エアコン配管の隙間を埋めるのに使いました。固まらない耐候性のある粘土のようなものです。
1人が参考にしています。
配管の隙間を埋めるのに利用
5
満足度:5.0
好きな形に伸ばしやすく、手側にもあまりくっつかないので便利でした。
0人が参考にしています。
エアコン設置
5
満足度:5.0
エアコン配管の壁穴との隙間をふさぐ為に使いました。使用すると経年劣化で硬くなりますが、新しい未使用のものは柔らかく、簡単...もっと読む
0人が参考にしています。
電線管隙間埋め
5
満足度:5.0
天井裏の電線管穴埋めに使用しました。 固まらず、必要であれば外せるので、簡易隙間埋めにも使用しています。
0人が参考にしています。
設置作業
5
満足度:5.0
季節や気温により固さが変化するので使いやすさも変わりますが年間通して使いにくいことはありませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg
エアコン配管パテ
1.0kg エアコンパテ(ライトグレー)
エアコン配管副部材 エアコンキャップ
2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下
メーカー因幡電機産業因幡電機産業因幡電機産業エスコ因幡電機産業エスコ
通常価格185974137 -3,693634 -7,299
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
分類関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ配管パテ・シール材配管パテ・シール材配管パテ・シール材配管パテ・シール材貫通部材結束ツール・結束ガン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました