17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ セーフティガードANT型 6枚パネル ANT-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ セーフティガードANT型 6枚パネル

販売終了

型番

ANT-6

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトに折りたたみができます。
・立入禁止場所、清掃中の表示に役立ちます。
・アルミ枠、PP板使用のため軽量です。
・折りたたみ式で保管場所をとりません。
【用途】
・作業現場と通路の仕切りに。
【商品仕様】
・高さ(mm):750
・パネル数:6
・全幅(mm):4180
・折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:680×116×750
・全幅×高さ(mm):4180×750(パネル6枚)
・パネル幅×高さ(mm):680×750
・JANコード:4989247869020
・トラスココード:824-6623
・質量:6.3kg
【材質/仕上】
・支柱:アルミ合金
・パネル:ポリプロピレン(PP)

指定中の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト