メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

型番:

ALS123B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALS123Bの仕様・寸法情報

種類
エアレスユニット品
-
-

商品情報

製品仕様

・圧力倍率:20:1
・質量;20kg

性能・試験情報

アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 商品特徴詳細関連画像

※図中の0.3/0.5/0.7MPaは空気圧力を示します。

型番リスト

表示件数
型番
ALS123B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454,807
( 500,288 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。
・複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
【用途】
・金属・建築・鉄工塗装に。
・ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):14
・最大吐出量(L/min):1.0
・動力源:コンプレッサー
・塗料吐出口:G1/4
・空気供給口:G1/4
・奥行(mm):500
・全高(mm):870
・全幅(mm):500
・全幅(mm):500
・全高(mm):870
・奥行(mm):500
・最高使用空気圧力:0.7MPa
・JANコード:4538995109980
・トラスココード:514-5929
・質量:24kg
【セット内容/付属品】
・ガン(ALG-7)
・塗料ホース(NHS-610D)(10m)
・フィルター(TF-8B)
・ドレンバルブ

ご注意

  • ノズルチップは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPaの型番ALS123Bのページです。 型番ALS123Bに関する仕様情報を記載しております。
アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa
アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa
ダイアフラムエアレスユニット カート式 EX-700
アネスト岩田 マルチスプレーユニット
ダイアフラム式エアレス塗装機(電動式)
大形エアレスユニット ALS-653
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田日本ワグナーアネスト岩田
通常価格454,807642,763600,369690,723245,1001,090,602
通常出荷日14日目14日目3日目14日目8日目4日目
種類エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスユニット品エアレスユニット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト