メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アジャストボルト(ステンレス製)M12X120L

TS アジャストボルト(ステンレス製)M12X120L AJU12120
通常単価(税別)
1,945
税込単価
2,140
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・アジャストボルト(ステンレス製)M12X120L・質量:0.19kg【材質/仕上】・スチ...

詳細を確認

型番:

AJU12120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AJU12120の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量材質
AJU121200.19kgスチール

型番リスト

表示件数
型番
AJU12120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,945
( 2,140 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アジャストボルト(ステンレス製)M12X120L
・質量:0.19kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アジャストボルト(ステンレス製)M12X120Lの型番AJU12120のページです。 型番AJU12120に関する仕様情報を記載しております。
TS アジャストボルト(ステンレス製)M12X120Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アジャストボルト(ステンレス製)M12X120L
スチールローラコンベヤ W150×P15×500L Φ12
TS 樹脂製ローラコンベヤφ20-W500XP22X990L
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS スチールローラコンベヤφ25.4-W600XP50X1000L
ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1912)
メーカーテラウチ太陽工業テラウチテラウチテラウチマキテック
通常価格1,94532,69998,68474,71132,232-
通常出荷日7日目10日目8日目14日目7日目8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト