17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリオン オートドレントラップ AD-5 AD-5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オリオン オートドレントラップ AD-5

販売終了

型番

AD-5

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ディスク式のオートドレントラップです。
【用途】
・エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
【商品仕様】
・使用圧力範囲(ゲージ圧):0.29mPa~0.98mPa
・接続口径入口:Rc1/2
・ドレン排出口径:Rc1/2
・トラスココード:838-7296
・質量:1.2kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト