17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパーアコーディオンシート用120Wハンガー AD120WHA

ハイパーアコーディオンシート用120Wハンガー

通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:4日目

ハイパーアコーディオン用ハンガー(吊り金具)です。適合するシート、カーテンレール、ランナー(滑車)など...

詳細を確認
  • 種類
    関連部品
  • 材質
    スチール
  • トラスココード
    126-7858
  • 質量 (kg)
    0.07

ご注意

  • 商品画像に掲載のランナー(滑車)は付属しません。別途ご用意ください。
  • AD120WHAは吊り金具のみです。別途、シート、カーテンレール、ランナーなどをご用意ください。

型番:

AD120WHA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類トラスココード質量材質
AD120WHA関連部品シルバー126-78580.07kgスチール

AD120WHAの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
スチール
トラスココード
126-7858
質量(kg)
0.07

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD120WHA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハイパーアコーディオン用ハンガー(吊り金具)です。
適合するシート、カーテンレール、ランナー(滑車)などと組み合わせてお使いください。
【仕様】
・幅:120mm
・高さ:35mm
・厚み:1.0mm(突起部除く)
・質量:0.07kg
・材質:スチール
・表面処理:ユニクロメッキ

ご注意

  • 商品画像に掲載のランナー(滑車)は付属しません。別途ご用意ください。
  • AD120WHAは吊り金具のみです。別途、シート、カーテンレール、ランナーなどをご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーアコーディオンシート用120Wハンガーの型番AD120WHAのページです。 型番AD120WHAに関する仕様情報を記載しております。
ハイパーアコーディオンシート用120Wハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーアコーディオンシート用120Wハンガー
スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー
スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー
スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明
スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ
メーカースワロンスワロンスワロンスワロンスワロンスワロン
通常価格53156,29365760646,21046,210
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品カーテンカーテンカーテンカーテンカーテン
材質スチール-----
トラスココード126-7858-----
質量(kg)0.07-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト