メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS アルミ製ホイールφ38XW12

型番:

AA6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA6の仕様・寸法情報

種類
ローラ単体
ローラ/ホイール表面材質
アルミ
ホイール幅(mm)
12
ホイール径(mm)
38
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
5
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類ホイール表面材質ホイール幅ホイール径ホイール耐荷重(1個あたり)
AA6ローラ単体アルミ12mm38mm5kgf

型番リスト

表示件数
型番
AA6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349
( 384 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の汎用タイプのホイールです。
【商品仕様】
・アルミ製ホイールφ38XW12
・質量:0.025kg
【材質/仕上】
・アルミ/スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS アルミ製ホイールφ38XW12の型番AA6のページです。 型番AA6に関する仕様情報を記載しております。
TS アルミ製ホイールφ38XW12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS アルミ製ホイールφ38XW12
TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂
TS 樹脂製ホイールφ38XW13
TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ38(アルミフレーム)
TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂
ホイールコンベヤ(アルミ製、ホイール径38mm)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチトラスコ中山
通常価格34937028943,354 -1,4667,683 -
通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目7日目
種類ローラ単体ローラ単体ローラ単体コロコンローラローラ単体コロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質アルミ樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ
ホイール幅(mm)121213125012
ホイール径(mm)383838383838
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)51510251520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト