メカニカル部品技術窓口

確定しました

本体アルミダイカスト ナイロン車輪60径 A60N16SBL-25

通常単価(税別)
967
税込単価
1,064
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ合金ダイカストを使い重荷重を支えます。【用途】・什器やラック用ワゴン【商品仕様】・許容...

詳細を確認
  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番:

A60N16SBL-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A60N16SBL-25の仕様・寸法情報

取付け高さ H(mm)
79.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径 D(φ)
60
車輪材質
ナイロン
ねじ径 Nd
[M16] M16X2.0
許容荷重(有効荷重)(daN)
147.1
車輪幅 W(mm)
49
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番種類RoHS許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)軸長L(mm)ねじピッチ(mm)質量(g)材質
A60N16SBL-25キャスタ10150604979.52522496ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
A60N16SBL-25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967
( 1,064 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金ダイカストを使い重荷重を支えます。
【用途】
・什器やラック用ワゴン
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):150
・車輪径D(mm):60
・色:黒
・車輪幅(mm):49
・取付高H(mm):79.5
・軸長L(mm):25
・ねじピッチ(mm):2
・質量:249g
【材質/仕上】
・6ナイロン

ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本体アルミダイカスト ナイロン車輪60径 A60N16SBL-25の型番A60N16SBL-25のページです。 型番A60N16SBL-25に関する仕様情報を記載しております。
本体アルミダイカスト ナイロン車輪60径 A60N16SBL-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体アルミダイカスト ナイロン車輪60径 A60N16SBL-25
本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14
本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12SL-14
双輪キャスターA60B
双輪キャスターA60NB
双輪キャスターTY60N
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格9676397321,205 -1,333 -1,595 -
通常出荷日7日目7日目7日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付け高さ H(mm)79.5656579.57069
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径 D(φ)605050606060
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
ねじ径 NdM16X2.0M12X1.75M12X1.75---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト