メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14

型番:

A50N12L-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A50N12L-14の仕様・寸法情報

取付け高さ H(mm)
65
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径 D(φ)
50
車輪材質
ナイロン
ねじ径 Nd
[M12] M12X1.75
許容荷重(有効荷重)(daN)
78.5
車輪幅 W(mm)
49
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番種類RoHS許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)軸長L(mm)ねじピッチ(mm)質量(g)材質
A50N12L-14キャスタ1080504965141.751456ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
A50N12L-14
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金ダイカストを使い中荷重を支えます。
【用途】
・什器やワゴン用キャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):80
・車輪径D(mm):50
・色:黒
・車輪幅(mm):49
・取付高H(mm):65
・軸長L(mm):14
・ねじピッチ(mm):1.75
・質量:145g
【材質/仕上】
・6ナイロン

ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14の型番A50N12L-14のページです。 型番A50N12L-14に関する仕様情報を記載しております。
本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14
本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12SL-14
本体アルミダイカスト ナイロン車輪60径 A60N16SBL-25
双輪キャスターA50
キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型
50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスタースガツネ工業エスコ
通常価格6397329679201,797 -391
通常出荷日7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
取付け高さ H(mm)656579.56556-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00140.01~220.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00
車輪径 D(φ)5050605050-
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンポリアミド-
ねじ径 NdM12X1.75M12X1.75M16X2.0-M12-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト