メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

TS スチールホイールφ50X25

型番:

A5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A5の仕様・寸法情報

種類
ローラ単体
ローラ/ホイール表面材質
[スチール] スチール
ホイール幅(mm)
25
ホイール径(mm)
50
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)
30
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類ホイール表面材質ホイール幅ホイール径ホイール耐荷重(1個あたり)
A5ローラ単体スチール25mm50mm30kgf

型番リスト

表示件数
型番
A5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ50の幅広タイプのホイールです。
【商品仕様】
・スチールホイールφ50X25
・質量:0.09kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS スチールホイールφ50X25の型番A5のページです。 型番A5に関する仕様情報を記載しております。
TS スチールホイールφ50X25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS スチールホイールφ50X25
TS 削出しスチール製ホイールコンベヤφ25-P30X1500L
TS スチールしホイールφ50XW20
TS スチールホイールコンベヤφ50XW25-P75X1000L
タイヨー ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール φ25XW23X軸径8
TS 樹脂製ホイールコンベヤφ38XW50-P50X3000L(アルミフレーム)
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチ太陽工業テラウチ
通常価格39116,13941510,10943890,023
通常出荷日7日目11日目7日目7日目5日目8日目
種類ローラ単体コロコンローラローラ単体コロコンローラローラ単体コロコンローラ
ローラ/ホイール表面材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
ホイール幅(mm)25920252312
ホイール径(mm)502550502538
ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf)303020305015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト