17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)

ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
  • ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
通常単価(税別)
2,0202,238特別価格
税込単価
2,2222,462特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。【用途】・ネットを下げたり、物を引っ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

L(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
361-0870
1000
4982970321131
107.000
10
1個
361-0888
1200
4982970321155
127.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
1日目
2,238
( 2,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
【用途】
・ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用してください。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
・仕上げ:生地

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス スーパーロングSカン(JANコードシール付き)
ステンレス ナス型リングキャッチ
カラビナ B-2657
ロックターミナルスイベル
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)
ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,020-4029,0326,229 -160 -681 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜4日目〜
種類Sカンリングキャッチカラビナ・スナップフックスイベル--
W(mm)21-36---
使用荷重(kN)0.07-2.11---
D(mm)4-10---
S(mm)12-19---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト