17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm 91S35

岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

通常単価(税別)
11,695
税込単価
12,865
通常出荷日:4日目

【特長】・ピアスビス付、ビス穴が開いています。・シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。...

詳細を確認

型番:

91S35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91S35の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
91S35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,695
( 12,865 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピアスビス付、ビス穴が開いています。
・シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
【用途】
・シートの先頭に取付け、シートの開閉操作を容易にする。
・MGベルトや取手、落しを取り付ける。
【商品仕様】
・品名:サイドポール【挟込みタイプ】3500mm
・寸法(mm):3500.0×31.0×33.0
・JANコード:4909055410030
・トラスココード:127-8446
・質量:2208g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mmの型番91S35のページです。 型番91S35に関する仕様情報を記載しております。
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】4000mm
岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】3500mm
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格11,69520,04610,02313,3657,5729,697
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト