17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

90T64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類材質品名寸法(mm)JANコードトラスココード質量材質付属品
90T64関連部品ステンレスステン簡易L型取手ボルト式42.0×44.0×192.04909055409812835-3617213gスチール、アルミ/ステンカラー、ステンレス/HL、ユニクロメッキ、ダイカスト/クロムメッキピアスビス付、ボルト、ナット付(ステンレス)、固定ネジ付

90T64の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
90T64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・閉めたときにも余裕があるL型です。
・ボルト、ナットで取付けるので取付強度がアップします。
・ポールに差込みビスをまわすだけで簡単に取付けできます。
・パイプはステンレス製(SUS304)です。
・耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
【用途】
・サイドポールに取付け開閉操作を容易にする。
【商品仕様】
・品名:ステン簡易L型取手ボルト式
・材質:ステンレス
・寸法(mm):42.0×44.0×192.0
・寸法(mm):42.0×44.0×192.0
・JANコード:4909055409812
・トラスココード:835-3617
・質量:213g
【材質/仕上】
・スチール
・アルミ/ステンカラー
・ステンレス/HL
・ユニクロメッキ
・ダイカスト/クロムメッキ
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付
・ボルト、ナット付
・固定ネジ付、ピアスビス付
・ボルト、ナット付(ステンレス)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式の型番90T64のページです。 型番90T64に関する仕様情報を記載しております。
岡田 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式
簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) L字タイプ
遮光スクリーン(固定式)
遮光スクリーン(移動式)
簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) フラットタイプ
スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム
メーカー岡田装飾金物スペーシアサカエサカエスペーシアスワロン
通常価格3,15054,76732,817 -35,580 -20,770 -3,664
通常出荷日1日目8日目3日目3日目8日目4日目
種類関連部品パーティーションパーティーションパーティーションパーティーションカーテン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト