17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 間仕切MGベルト2500mm 90M25

岡田 間仕切MGベルト2500mm

ご注意

  • 間仕切サイドポール【HGタイプ】、【押えバータイプ】、【チューブタイプ】、【挟込みタイプ】に使用いただけます。 

型番:

90M25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

90M25の仕様・寸法情報

種類
関連部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
90M25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,250
( 3,575 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸着力です。
・サイドポールの上から下まで隙間無く強力に吸着します。
・シートをひっぱっても開きません。開ける際はL型の取手を使用することで簡単に開きます。
・サイドポールの上から差込むだけで簡単に取付可能です。
・カッターで簡単にカット出来ます。
・左右でS・N極が分かれていて必ず中央で吸着し、ずれることはありません。
【用途】
・サイドポールに取付け、ポールとポール、ポールと壁を隙間なくくっつけ密封性を高める。
【商品仕様】
・品名:MGベルト2500mm
・寸法(mm):2500.0×5.0×27.0
・JANコード:4909055409416
・トラスココード:127-9985
・質量:888g
【材質/仕上】
・マグネット
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

ご注意

  • 間仕切サイドポール【HGタイプ】、【押えバータイプ】、【チューブタイプ】、【挟込みタイプ】に使用いただけます。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岡田 間仕切MGベルト2500mmの型番90M25のページです。 型番90M25に関する仕様情報を記載しております。
岡田 間仕切MGベルト2500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 間仕切MGベルト2500mm
岡田 間仕切MGベルト5000mm
岡田 間仕切MGベルト3000mm
岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2500mm
岡田 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】3000mm
岡田 間仕切MGベルト片開用枠5000mm
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格3,2505,6033,4234,4813,17811,735
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト