メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブ

ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブ 9003BT24
通常単価(税別)
20,310
税込単価
22,341
通常出荷日:7日目

【特長】・柔軟性・透明性に優れています。・曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適し...

詳細を確認

型番:

9003BT24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9003BT24の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番内径(mm)外径(mm)全長(m)使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)適用流体最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
9003BT2424103.60~260ほとんどの酸、アルカリ、溶剤260℃4975989500765730-9384210gふっ素樹脂(PTFE)

型番リスト

表示件数
型番
9003BT24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,310
( 22,341 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・透明性に優れています。
・曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
【用途】
・通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。
【商品仕様】
・内径(mm):2
・外径(mm):4
・全長(m):10
・使用圧力(MPa):3.6
・使用温度範囲(℃):0~260
・適用流体:ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
・最高使用温度:260℃
・JANコード:4975989500765
・トラスココード:730-9384
・質量:210g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブの型番9003BT24のページです。 型番9003BT24に関する仕様情報を記載しております。
ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブ
ニチアス ナイロンPTFEブライアブルチューブ
ナイロンPTFEブライアブルチューブ
KY ソフトブレード
ソフトウレタンブレードホース
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
メーカーニチアスニチアスニチアス八興トラスコ中山トヨックス
通常価格20,31017,06817,437 -94,028 -40,463659 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト