17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

8号ハンガーレール

8号ハンガーレール

通常単価(税別)
46,19061,718
税込単価
50,80967,890
通常出荷日:8日目

【特長】・内側を吊り車が走行するための軌道で、ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まり難くなってい...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

全長

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
1820mm
4968957402352
849-6865
45.5
1個
2430mm
4968957402369
849-6866
60.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,190
( 50,809 )
8日目
61,718
( 67,890 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側を吊り車が走行するための軌道で、ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まり難くなっています
【用途】
・工場倉庫の扉の開閉に、工場内の製品や半製品の移動に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8号ハンガーレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8号ハンガーレール
7号ハンガーレール
6号ハンガーレール
7号リップガイドレール
アルミドアハンガー SD40レール シルバー
アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格46,190-27,009 -21,180 -12,212 -7,770 -8,888 -
通常出荷日8日目8日目4日目8日目4日目4日目
種類ハンガーレールハンガーレールハンガーレールガイドレールハンガーレールハンガーレール
板厚6mm4.5mm4.5mm3.2mm--
材質1スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)アルミニウム(A6063S-T5)アルミニウム(A6063S-T5)
112mm98mm78mm93mm47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)
高さ170mm138mm105mm69mm80mm80mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト