ファクトリーサプライ用品技術窓口

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・品名:アルミフラットバー4m2×20
・寸法(mm):4000.0×20.0×2.0
・JANコード:4909055480927
・トラスココード:128-1550
・質量:408g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金

岡田装飾金物
岡田 アルミフラットバー 4m 4×30

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロン
中型カーテンレール
4通常価格(税別):4,634円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

アキレス
アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m
0通常価格(税別):51,048円

SOWA
ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」
5通常価格(税別):4,519円~

日中製作所
ビニールカーテン 耐候/防炎
3.8通常価格(税別):11,455円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)
0通常価格(税別):2,914円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

日中製作所
ヒナカS/S スナップランナー
0通常価格(税別):269円

タキゲン製造
プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ
5通常価格(税別):1,650円~