ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 種類 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89A64 | 関連部品 | 4909055485649 | 127-6817 | 1.856kg | アルミ |
【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・アルミ等辺アングル 4m 3X30X30
・JANコード:4909055485649
・トラスココード:127-6817
・質量:1.856kg
【材質/仕上】
・アルミ

岡田装飾金物
岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X30X30
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロン
中型カーテンレール
4通常価格(税別):4,634円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

中発販売
ベルトパーテーション BELPA
0通常価格(税別):25,200円

日中製作所
ビニールカーテン 耐候/防炎
3.8通常価格(税別):11,455円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)
0通常価格(税別):2,914円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円

ダイケン
スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
5通常価格(税別):2,483円~

スガツネ工業
ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型
4.3通常価格(税別):629円~