ファクトリーサプライ用品技術窓口

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・アルミ等辺アングル 4m 3X20X20
・JANコード:4909055485625
・トラスココード:127-5313
・質量:1.204kg
【材質/仕上】
・アルミ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットパーテーション 間口:600mm/900mm
4通常価格(税別):20,655円~

スワロン
スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー
0通常価格(税別):531円

ナカバヤシ
ナカバヤシ 簡易パーティション 800x1600
0通常価格(税別):11,106円

TOSO(トーソー)
ロールスクリーン Sロ-ル遮光
0通常価格(税別):4,424円~

ダイケン
スチール製ドアハンガー用オプション
0通常価格(税別):220円~

日中製作所
レクト30 レール
3.5通常価格(税別):3,720円~

日中製作所
レクト30型用 ワンタッチシングルブラケット
0通常価格(税別):247円

ダイケン
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
0通常価格(税別):2,876円~

エスコ
フック付ランナー(30mmレール/後付用)
0通常価格(税別):495円