メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス

ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス 860-58
通常単価(税別)
1,671
税込単価
1,838
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×19mm)・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×19mm...

詳細を確認

型番:

860-58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

860-58の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法トラスココード材質
860-581m 線径3mmФ(内径5×19mm)744-5431ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
860-58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,671
( 1,838 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×19mm)
・寸法:1m 線径3mmФ(内径5×19mm)
・トラスココード:744-5431
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレスの型番860-58のページです。 型番860-58に関する仕様情報を記載しております。
ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス
ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径3mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス
メーカーユニットユニット水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所ユニット
通常価格1,6711,8894,7105,2972,5421,186
通常出荷日7日目4日目4日目3日目2日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト