メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス

型番:

860-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

860-55の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法トラスココード材質
860-551m 線径2mmФ(内径3.4×8.7mm)744-5407ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
860-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,186
( 1,305 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法:1m 線径2mmФ(内径3.4×8.7mm)
・寸法:1m 線径2mmФ(内径3.4×8.7mm)
・トラスココード:744-5407
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレスの型番860-55のページです。 型番860-55に関する仕様情報を記載しております。
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス
ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)
ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス
ステンレスチェーン
ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)
メーカーユニットユニットユニット片山チエンユニット水本機械製作所
通常価格1,1866481,671141 -1,8895,297
通常出荷日7日目4日目7日目在庫品1日目〜4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト