17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

8号ドアハンガー用金具

8号ドアハンガー用金具

通常単価(税別)
9,34851,877特別価格
税込単価
10,28357,065特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・主に直線レールに使う車です<84WH>・軸受部には鋼球が封入されています<84WH>・組み付...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:21 項目の仕様が未選択です

  • 品名/種類

  • 耐荷重

  • A

  • B

  • D

  • E

  • 板厚

  • 適用レール

  • 穴径

  • F

  • H

  • J

  • W

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 車径

  • K

  • 取付ボルト

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

品名/種類

耐荷重

A

B

D

E

板厚

適用レール

穴径

F

H

J

W

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

車径

K

取付ボルト

質量

(kg)

最小発注数量
天井受下
-
230mm
136mm
-
120mm
9mm
8号
24mm
40mm
-
-
-
4968957402420
849-6864
スチール(SPHC)
-
-
-
-
M22六角
4.9
1個
複車
750kg/個
-
-
88mm
-
-
-
-
-
278mm
203mm
315mm
4968957402376
849-6863
車:スチール(SS400)
軸受部:スチール(自社製ボールベアリング)
胴:スチール(SS400)
Φ150
120mm
W1
14.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3487,791
( 8,570 )
4日目
51,877
( 57,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に直線レールに使う車です<84WH>
・軸受部には鋼球が封入されています<84WH>
・組み付けにはM22六角ボルトを使用します<8BOX>
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります<8BOX>
【用途】
・天井受一連の下部分<8BOX>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8号ドアハンガー用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8号ドアハンガー用金具
8号ハンガーレール
ドアハンガー用金具
3号ドアハンガー用金具
2号ドアハンガー用金具
7号ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格9,348-46,190 -670 -3,413 -5,470 -7,334 -
通常出荷日4日目8日目1日目1日目4日目4日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガーレールハンガーレールハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト